A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 49 product(s)
Locaş senzor, AKS 120
Diametru tub de protecție [mm]: 7.0, Tip conexiune de proces: Ø, 22, Material tub de protecție: Stainless steel
AKS 120, NPT
Material tub de protecție: Stainless steel, Diametru tub de protecție [mm]: 7.0, Tip conexiune de proces: NPT, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 18
Senzor de temperatură, AKS 25 W4
Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
Locaş senzor, MBT 120
Diametru tub de protecție [mm]: 11.0, Lungime inserție [mm]: 50, Tip conexiune de proces: G, 1/2, Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Utilizat pentru produs: MBT 5250
MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire, Utilizat pentru produs: MBT 5252
MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire, Utilizat pentru produs: MBT 5252
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire, Utilizat pentru produs: MBT 5252
MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire, Utilizat pentru produs: MBT 5252
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire, Utilizat pentru produs: MBT 5252