Senzor de temperatură, AKS 25 W4
084N2060
Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11
Greutate brută | 0.16 Kg |
Greutate netă | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Greutate brută | 0.16 Kg |
Greutate netă | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
Comentarii con. electrică | Tată şi mamă |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Diametru tub de protecție [in] | 0.32 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
Fire [buc] | 2 buc |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Schimbabil |
Interval de măsurare [°C] [Max] | 180 °C |
Interval de măsurare [°C] [Min] | -70 °C |
Interval de măsurare [°F] [Max] | 356 °F |
Interval de măsurare [°F] [Min] | -94 °F |
Lungime tub de protecție [in] | 3.15 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 80 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Product Name Description | Senzor de temperatură |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Standard element senzor | EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 180 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 356 °F |
Tip | AKS 25 W4 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip element senzor | Pt |
Toleranță element senzor | Clasa B |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
Comentarii con. electrică | Tată şi mamă |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Diametru tub de protecție [in] | 0.32 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
Fire [buc] | 2 buc |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Schimbabil |
Interval de măsurare [°C] [Max] | 180 °C |
Interval de măsurare [°C] [Min] | -70 °C |
Interval de măsurare [°F] [Max] | 356 °F |
Interval de măsurare [°F] [Min] | -94 °F |
Lungime tub de protecție [in] | 3.15 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 80 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Product Name Description | Senzor de temperatură |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Standard element senzor | EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 180 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 356 °F |
Tip | AKS 25 W4 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip element senzor | Pt |
Toleranță element senzor | Clasa B |