Sensor pocket, AKS 120
084N2040
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Greutate brută | 0.139 Kg |
Greutate netă | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Greutate brută | 0.139 Kg |
Greutate netă | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Comentarii | PROTECTION TUBE |
Diametru tub de protecție [in] | 0.28 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 7 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 22 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime tub de protecție [in] | 1.97 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 50 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Note conexiune de proces | Poate fi sudat |
Product Name Description | Sensor pocket |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | AKS 120 |
Tip conexiune de proces | Ø |
Tip de racord | Sudură |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Comentarii | PROTECTION TUBE |
Diametru tub de protecție [in] | 0.28 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 7 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 22 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime tub de protecție [in] | 1.97 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 50 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Note conexiune de proces | Poate fi sudat |
Product Name Description | Sensor pocket |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | AKS 120 |
Tip conexiune de proces | Ø |
Tip de racord | Sudură |