Cantitate pe format de ambalaj |
12 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP00 |
Conexiune electrică |
Cablu |
Denumire tip |
MBT 152-001-0150-00-G110 |
Diametru tub de protecție [in] |
0.24 in |
Diametru tub de protecție [mm] |
6 mm |
Dimensiune conexiune electrică |
2 fire |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element senzor [buc] |
1 buc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fire [buc] |
2 buc |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Accessories, sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
392 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval setare traductor [°C] [Max] |
100 °C |
Interval setare traductor [°C] [Min] |
0 °C |
Interval setare traductor [°F] [Max] |
212 °F |
Interval setare traductor [°F] [Min] |
32 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
200 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Lungime extensie [in] |
1.97 in |
Lungime extensie [mm] |
50 mm |
Lungime inserție [in] |
5.91 in |
Lungime inserție [mm] |
150 mm |
Numărul de terminale [buc] |
3 buc |
Product Name Description |
Temperature sensor insert |
Rezistență element senzor [Ohm] |
100 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] |
20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] |
4 mA |
Standard element senzor |
EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] |
35 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] |
8 V |
Tip |
MBT 152 |
Tip element senzor |
Pt |
Tip inserție |
Fixat |
Tip traductor |
Standard |
Toleranță element senzor |
Clasa B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Utilizat pentru produs |
MBT 5252 |