Sensor pocket, MBT 120
084Z4422
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Greutate brută | 0.088 Kg |
Greutate netă | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
Greutate brută | 0.088 Kg |
Greutate netă | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Denumire tip | MBT 120-010-0100-3 |
Diametru tub de protecție [in] | 0.31 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lungime inserție [in] | 3.94 in |
Lungime inserție [mm] | 100 mm |
Material conexiune de proces | AISI 316 Ti |
Material racord | AISI 316 Ti |
Material tub de protecție | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | MBT 120 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip inserție | Fixat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizat pentru produs | MBT 5250 |
Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Denumire tip | MBT 120-010-0100-3 |
Diametru tub de protecție [in] | 0.31 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lungime inserție [in] | 3.94 in |
Lungime inserție [mm] | 100 mm |
Material conexiune de proces | AISI 316 Ti |
Material racord | AISI 316 Ti |
Material tub de protecție | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | MBT 120 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip inserție | Fixat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizat pentru produs | MBT 5250 |