AKS 120, NPT

084N2045

Material tub de protecție: Stainless steel, Diametru tub de protecție [mm]: 7.0, Tip conexiune de proces: NPT, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 18

Detalii produs

Greutate brută 0.133 Kilogram
Greutate netă 0.111 Kilogram
Volume 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

Cantitate pe format de ambalaj 18 buc
Comentarii PROTECTION TUBE
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Diametru tub de protecție [in] 0.28 in
Diametru tub de protecție [mm] 7 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2-14
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime tub de protecție [in] 1.97 in
Lungime tub de protecție [mm] 50 mm
Material tub de protecție Stainless steel
Product Name Description Sensor pocket
Standard conexiune de proces ANSI/ASME B1.20
Standard de conexiune ANSI/ASME B1.20
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip AKS 120
Tip conexiune de proces NPT
Tip de racord NPT

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality