A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 29 product(s)
Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Linie subţire, Dimensiune conexiune electrică: Pg 13.5
Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Linie subţire, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9
Senzor de temperatură, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16
Senzor de temperatură, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16