Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3257

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Linie subţire, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9

Detalii produs

Greutate brută 0.545 Kilogram
Greutate netă 0.541 Kilogram
Volume 0.207 Liter
EAN 5702423280971

 

Cantitate pe format de ambalaj 13 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Linie subţire
Contain batteries No
Denumire produs Senzor de temperatură
Denumire tip MBT 5116-F001-100-10-0000
Diametru tub de protecție [in] [Max] 0.945 in
Diametru tub de protecție [in] [Min] 0.551 in
Diametru tub de protecție [mm] [Max] 24 mm
Diametru tub de protecție [mm] [Min] 14 mm
Dimensiune conexiune de proces 3/4
Dimensiune conexiune electrică Pg 9
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserție senzor Schimbabil
Interval de temperatură [°F] [Max] 1112 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 600 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime extensie [in] 1.97 in
Lungime extensie [mm] 50 mm
Lungime inserție [in] 3.94 in
Lungime inserție [mm] 100 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 75 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 167 °F
Tip MBT 5116
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality