Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP65 |
Conexiune de proces tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
Linie subţire |
Denumire tip |
MBT 5116-F001-250-10-0000 |
Diametru tub de protecție [in] [Max] |
0.95 in |
Diametru tub de protecție [in] [Min] |
0.55 in |
Diametru tub de protecție [mm] [Max] |
24 mm |
Diametru tub de protecție [mm] [Min] |
14 mm |
Dimensiune conexiune de proces |
3/4 |
Dimensiune conexiune electrică |
Pg 9 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element senzor [buc] |
1 buc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] |
2 buc |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserție senzor |
Schimbabil |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
1112 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
600 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Lungime extensie [in] |
1.97 in |
Lungime extensie [mm] |
50 mm |
Lungime inserție [in] |
9.84 in |
Lungime inserție [mm] |
250 mm |
Material conexiune de proces |
Oţel inoxidabil |
Material racord |
AISI 316 Ti |
Material tub de protecție |
AISI 316 Ti |
Nr. dosar SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numărul de terminale [buc] |
3 buc |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Rezistență element senzor [Ohm] |
100 |
Semnal de ieșire |
Ohm |
Standard conexiune de proces |
ISO 228-1-A |
Standard de conexiune |
ISO 228 |
Standard element senzor |
EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
75 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
167 °F |
Tip |
MBT 5116 |
Tip conexiune de proces |
G |
Tip de racord |
G |
Tip element senzor |
Pt |
Tip inserție |
Fixat |
Toleranță element senzor |
Clasa B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |