Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Ambient Temp. Notă: |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Cantitate pe format de ambalaj |
48 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasa carcasei |
IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) |
1 |
Conexiune electrică |
Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor |
Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] |
1.5 bar |
Diferențial [bar] [Min] |
0.4 bar |
Diferențial [psi] [Max] |
22 psi |
Diferențial [psi] [Min] |
6 psi |
Dimensiune conexiune electrică |
6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element detectare presiune |
Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Funcție de contact |
SPDT |
Funcție de resetare |
Auto |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval reglare |
6 inHg - 116 psig |
Interval reglare [bar] Pe [Max] |
8 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] |
-0.2 bar |
Nr. dosar SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL |
E31024 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
18 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
261 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
18 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
261 psig |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produs identic |
060-121766 |
Servisabil |
nu |
Standard conexiune presiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KPI35 |
Tip conexiune presiune |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |