Comutator presiune, KP35

060-113366

-0.20 - 7.50, Diferențial [bar]: 0.70 - 4.00, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17.0

Detalii produs

Greutate brută 0.34 kg
Greutate netă 0.3 kg
EAN 5702423146642

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă: 80 °C/176 °F pentru max 120 min
Aprobare CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 36 buc
Categorie interval de presiune Presiune scăzută
Clasa carcasei IP30
Clasificare carcasă Nema (~) 1
Conexiune electrică Supapă cablu din cauciuc
Denumire produs Comutator presiune
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] [Max] 4 bar
Diferențial [bar] [Min] 0.7 bar
Diferențial [psi] [Max] 58 psi
Diferențial [psi] [Min] 10 psi
Dimensiune conexiune electrică 6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune 1/4
Echipament <NULL>
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Comutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval reglare 6 inHg - 108 psig
Interval reglare [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Nume familie de produse Comutator presiune KP
Nume fișier aprobare UL E31024
MH27572
Presiune maximă de lucru [bar] 17 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 22 bar
Presiune de testare max. [psig] 319 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Servisabil nu
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Tip KP35
Tip conexiune presiune G
Valoare nominală contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality