Supapă de sens, NRVH 35s
Supapă de sens, NRVH 35s

020-1035

Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0, Dimensiune intrare [mm]: 42.00, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 42.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Cale unghiulară

Detalii produs

Greutate brută 1.5 kg
Greutate netă 1.31 kg
EAN 5702422062653

 

Agenți frigorifici R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Aprobare LISTAT C UL US
CE
EAC
Cantitate pe format de ambalaj 6 pc
Compatibilitate ulei agent frigorific Aplicaţii fără ulei
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cădere de presiune min. [bar] 0.3 bar
Cădere de presiune min. [psi] 4.3 psi
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Diametru exterior [mm] 42 mm
Dimensiune ieșire [mm] 42 mm
Dimensiune intrare [mm] 42 mm
Direcție Cale unghiulară
Direcție debit Flux unic
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Clapete de sens
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 285 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 140 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lubricants compatibility Oilfree applications
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Note privind conexiunea Supradimensiune
Nume familie de produse NRVH
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Tip NRVH 35s
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Valoare Cv [gal/min] 33.52 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 29 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality