Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Agenți frigorifici |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R407H R449B R454A R454C R455A R515B R516A R32 R170 |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC |
Cantitate pe format de ambalaj |
12 buc |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cădere de presiune min. [bar] |
0.04 bar |
Cădere de presiune min. [psi] |
0.6 psi |
Denumire produs dosar SCIP |
NRV/NRVH angleway |
Design |
Piston |
Dimensiune ieșire [in] |
7/8 in |
Dimensiune ieșire [mm] |
22 mm |
Dimensiune intrare [in] |
7/8 in |
Dimensiune intrare [mm] |
22 mm |
Direcție |
Cale unghiulară |
Direcție debit |
Flux unic |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Grup de fluide |
1 2 |
Grupă de produse |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
285 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
140 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Material racord |
Cupru |
Materialul carcasei |
Alamă |
Nr. dosar SCIP |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Nume fișier aprobare UL |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Supapă de sens |
Produs identic |
020-1020 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
NRV 22s |
Tip conexiune ieșire |
LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare |
LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
9.83 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
8.5 m³/h |