SGN 12s, Vizor, LIPITURĂ, ODF, 12.00 mm, LIPITURĂ, ODF, 12.00 mm
014-0193
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00
Greutate brută | 0.166 Kg |
Greutate netă | 0.144 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702422104162 |
Greutate brută | 0.166 Kg |
Greutate netă | 0.144 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702422104162 |
Accesorii produs | nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Cantitate pe format de ambalaj | 28 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Dimensiune ieșire [mm] | 12 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator N |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Material racord | Cupru |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Vizor |
Produs identic | 014-1130 |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tip | SGN 12s |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Accesorii produs | nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Cantitate pe format de ambalaj | 28 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Dimensiune ieșire [mm] | 12 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator N |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Material racord | Cupru |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Vizor |
Produs identic | 014-1130 |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Tip | SGN 12s |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |