Comutatoare pentru nivelul de lichid

Afișează 7 produse

Comutator nivel lichid, RT280A

Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT (NZ) SPDT, Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 10, Tip de senzor: Elemente detectare căldură

Comutator nivel lichid, RT281A

Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Interval temperatură [°C] [Min]: -30, Interval temperatură [°C] [Max]: 20, Tip de senzor: Elemente detectare căldură

Comutator nivel lichid, AKS 38

Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11, Clasa carcasei: IP65

Comutator nivel lichid, AKS 38

Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiuni racord [in]: 1 in, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11, Clasa carcasei: IP65

Comutator nivel lichid, AKS 38

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Dimensiuni racord [in]: 3/4 in, Tip de racord: Sudură montură, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11, Clasa carcasei: IP65

Vizualizați: