Comutator nivel lichid, AKS 38, Sudură cap la cap

148H3194

Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 25, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 28.0

Detalii produs

Greutate brută 11.256 Kilogram
Greutate netă 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

Accesorii produs Liq. level switch accessories
Agenți frigorifici R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Aprobare CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie I
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP65
Conexiune electrică standard DIN 43650
Denumire produs Comutator nivel lichid
Descrierea produselor Comutator flotor
Dimensiune conexiune [mm] 25 mm
Dimensiune conexiune electrică Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 65 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Presiune maximă de lucru [bar] 28 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 406 psig
Servisabil Liq. level switch spare parts
Standard de conexiune EN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip AKS 38
Tip de racord Sudură cap la cap
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality