A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 7 product(s)
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0600-BAR-R-11-01-01