Traductor presiune, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
078G1003
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Greutate brută | 0.058 Kilogram |
Greutate netă | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977302 |
Greutate brută | 0.058 Kilogram |
Greutate netă | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977302 |
+ alimentare | Pin 1 |
- comun | Pin 3 |
Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Cod specificație | P92S-0160-BAR-R-11-01-01 |
Comentarii con. electrică | PBT |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | M12 x 1 |
Conexiune electrică standard | IEC 61076-2-101 |
Conexiune presiune HEX [mm] | 22 mm |
Dimensiune conexiune electrică | 5 pini |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [bar] [Max] | 160 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] | 0 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] | 2320 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -104 °F |
Note conexiune presiune | Garnitură viton |
Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 320 bar |
Presiune max. suprasarcină [psig] | 4640 psig |
Presiune spargere [bar] | 1600 bar |
Presiune spargere [psig] | 23200 psig |
Product Name Description | Traductor presiune |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Timp de inițializare [ms] | 40 ms |
Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
Tip | DST P92S |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ alimentare | Pin 1 |
- comun | Pin 3 |
Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Cod specificație | P92S-0160-BAR-R-11-01-01 |
Comentarii con. electrică | PBT |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | M12 x 1 |
Conexiune electrică standard | IEC 61076-2-101 |
Conexiune presiune HEX [mm] | 22 mm |
Dimensiune conexiune electrică | 5 pini |
Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [bar] [Max] | 160 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] | 0 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] | 2320 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -104 °F |
Note conexiune presiune | Garnitură viton |
Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 320 bar |
Presiune max. suprasarcină [psig] | 4640 psig |
Presiune spargere [bar] | 1600 bar |
Presiune spargere [psig] | 23200 psig |
Product Name Description | Traductor presiune |
Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
Semnal de ieșire | Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Timp de inițializare [ms] | 40 ms |
Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
Tip | DST P92S |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |