136G8759
MCD60034BT5S1X20CV2
MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Cu contactor bypass int.
34 A, Trei faze 200 – 525 V c.a.
Dimensiune carcasă 1, IP20
Control de voltaj: 110~120Vc.a. sau 220~240Vc.a.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Soft Starter MCD 600 reprezintă soluția completă pentru pornirea
unui motor.
Transformatorii de curent măsoară curentul motorului și asigură reacția
pentru controlarea profilurilor de accelerare.
Comanda adaptivă a accelerației (AAC) utilizează automat cele mai
eficiente profiluri de pornire și oprire pentru aplicație.
Modul de urgență și funcția de curățare a pompei sunt caracteristici
standard.
Panoul opțional de comandă la distanță adaugă mai multe funcții, precum
butoanele de pornire/oprire și butoanele de salt rapid la opțiunile din
meniu.
VLT® Soft Starter MCD 600 este disponibil în trei dimensiuni de carcasă:
S1, S2 și S3
S1: IP20 cu contactor de bypass încorporat (20 – 129 A)
S2: IP00 cu bypass încorporat sau fără bypass (144 – 579 A).
S3: IP00 cu bypass încorporat, fără bypass sau cu bypass extern
(590 – 1.250 A)
Pentru a obține clasa de protecție nominală IP20 la conexiuni, comandați
ca accesoriu setul de protecție pentru degete.