FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXXA0BXXXXXXDX

136G7792

VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/N4X alb igienic,
RFI clasa A1/C2, Fără frână, Compl., mic, autonom, Suporturi 40 mm,
Filete metrice, Fără opțiune comutator, Fără conector afișaj
FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXXA0BXXXXXXDX
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXXA0BXXXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 10.1 kg
Greutate netă 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108642495

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FCD VLT® Decentral Drive FCD
Seria VLT 302 302
Putere nominală P2K2 2,2 kW/3,0 CP
Tensiune nominală alimentare T4 380–480 Vc.a. (trifazat)
Carcasă W69 IP66/N4X alb igienic
Filtru RFI H1 RFI clasa A1/C2
Frână X Fără frână
Configurație hardware 1 Compl., mic, autonom
Suporturi F Suporturi 40 mm
Filete M Filete metrice
Opțiune comutator X Fără opțiune comutator
Afișaj X Fără conector afișaj
Fișe senzori X Fără fișe senzori
Fișă de conectare la motor X Fără fișă conectare motor
Fișă rețea de alimentare X Fără fișă rețea de aliment
Fișă magistrală de comunicație X Fără fișă magistrală com.
Rezervat X Rezervat
Opțiune A A0 Profibus DP
Opțiune B BX Fără opțiune B
Rezervat pt sw XXXXX Rezervat pt sw
Opțiune D DX Fără opțiuni
Dimensiune carcasă FCD302 MF1 (MF1) MF1
Cod tip piesă 1 FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX
Cod tip piesă 2 A0BXXXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 10.1
Greutate netă calculată [kg] 9.8
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality