Configurați produsul

VLT® Decentral Drive FCD 302

Selectați opțiunile de bază pentru noul dvs. produs

Generalități
Obligatoriu
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 Vc.a. (trifazat)
(W69) IP66/N4X alb igienic
(H1) RFI clasa A1/C2
(1) Compl., mic, autonom
(M) Filete metrice
(X) Fără opțiune comutator
(X) Fără conector afișaj
(X) Fără fișe senzori
(X) Fără fișă conectare motor
(X) Fără fișă rețea de aliment
(X) Fără fișă magistrală com.
(X) Rezervat
(MF1) (MF1) MF1
(FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX) FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX
(A0BXXXXXXDX) A0BXXXXXXDX
(GLBL) Global (standard)
(10.100) 10,1
(9.800) 9,8
(B901) (B901) Fabrică DK
(FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX) FCD302P2K2T4W69H1X1FMXXXXXXX
(A0BXXXXXXDX) A0BXXXXXXDX
(B901) B901