A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 17 product(s)
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 kW/0,25 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 kW/0,50 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 kW/1,0 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 kW/2,0 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 kW/3,0 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M3
Mai multe optiuni in functie de tipul codului