Configurați produsul

VLT® Micro Drive

Selectați opțiunile de bază pentru noul dvs. produs

Generalități
Obligatoriu
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 – 240 V c.a.
(E20) (E20) IP20/Șasiu
(H3) (H3) Clasa RFI A1/B (C1)
(X) Fără chopper de frân.
(X) Fără panou de comandă loc.
(C) PCB lăcuit
(X) Fără opțiune rețea
(X) Intrări standard cabluri
(X) Fără adaptare
(SXXX) Ultima versiune sw std.
(M1) CARCASĂ M1
(FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Global (standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(G401) (G401) CN
(G401) G401