A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 17 product(s)
VLT CONTROL PANEL LCP 11 W/O POTENTIOMET
Panou de comandă local pentru VLT® Micro Drive FC51. Carcasă IP20/placă frontală IP54. Panou LCP numeric cu meniu rapid pentru punere în funcțiune și control local. Afișare stare, selecție Manual/Automat, resetare și taste de navigare, funcție de copiere și salvare a parametrilor.
VLT CONTROL PANEL LCP 12 WITH POTM.
Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.
LCP Rem Mount Kit,w/ 3m cable FC51
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
DECOUPLING KIT FOR M1 AND M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M