SGN 12, Sight glass, Face Seal, Face Seal
014-1124
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal
Greutate brută | 0.4 Kg |
Greutate netă | 0.21 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428288934 |
Greutate brută | 0.4 Kg |
Greutate netă | 0.21 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428288934 |
Accesorii produs | nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
Ieșire internă/externă | Extern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator N |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Intrare internă/externă | Intern |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Servisabil | nu |
Tip | SGN 12 |
Tip conexiune ieșire | ETANŞARE FAŢĂ |
Tip conexiune intrare | ETANŞARE FAŢĂ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Accesorii produs | nu |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Galben: umid. min. con. @ 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Galben: umid. min. con. @ 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Grupă de produse | Sight glasses |
Ieșire internă/externă | Extern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator umiditate | Indicator N |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Intrare internă/externă | Intern |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Servisabil | nu |
Tip | SGN 12 |
Tip conexiune ieșire | ETANŞARE FAŢĂ |
Tip conexiune intrare | ETANŞARE FAŢĂ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umid. max. con. @ 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: umid. max. con. @ 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |