Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5583
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Greutate brută | 0.185 Kg |
Greutate netă | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512371 |
Greutate brută | 0.185 Kg |
Greutate netă | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512371 |
Accesorii produs | Accesorii supapă BM/GBC |
Agenți frigorifici | R744 |
Agenți frigorifici aprobați UL | R744 |
Aprobare |
LISTAT C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Dimensiune ieșire [mm] | 10 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 10 mm |
Direcție | Imediat |
Direcție debit | Flux dublu |
Echipament | Cap w. wire seal |
EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Yes |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 2 direcţii embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
Material racord | stainless steel SS tube |
Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
Nr. dosar SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Piese incluse | Supapă Schrader |
Port de access | Da |
Presiune maximă de lucru [bar] | 90 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | GBC 10s H |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
Valoare Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 7 m³/h |
Accesorii produs | Accesorii supapă BM/GBC |
Agenți frigorifici | R744 |
Agenți frigorifici aprobați UL | R744 |
Aprobare |
LISTAT C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Dimensiune ieșire [mm] | 10 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 10 mm |
Direcție | Imediat |
Direcție debit | Flux dublu |
Echipament | Cap w. wire seal |
EN13463-3 evaluare sursă aprindere | Yes |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 2 direcţii embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
Material racord | stainless steel SS tube |
Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
Nr. dosar SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Piese incluse | Supapă Schrader |
Port de access | Da |
Presiune maximă de lucru [bar] | 90 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | GBC 10s H |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
Valoare Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 7 m³/h |