Agent de lucru alternativ |
Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru alternativ 2 |
Apă de circulație |
Agent de lucru permis |
District heating/cooling circulation water |
Aplicație |
Încălzire și răcire |
Aprobare |
CE |
Calitatea carcasei |
IP66 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Consum electric [W] |
15 W |
Cuplu de operare [Nm] |
20 Nm |
Description |
VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V |
Diametru [mm] |
65 mm |
Eticheta produsului |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Feedback de poziție |
Nu |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Funcție |
Pornit/Oprit |
Funcție de siguranță |
Nu |
Grupă de produse |
Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] |
16 bar |
Lungime [mm] |
46 mm |
Material de etanșare tijă |
Nitril/Viton/Oțel zincat + PTFE |
Material disc vana |
Fontă ductilă EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) cu înveliș din poliamidă |
Material flanșe |
Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material manson vană |
EPDM |
Materialul carcasei |
Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul carcasei vanei |
Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul tijei vanei |
Oțel inoxidabil AISI 420 |
Numărul de căi |
2 |
Orientarea de montaj |
cu excepția limitelor inferioare |
pH-ul agentului de lucru [Max] |
10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] |
7 |
Presiune nominală [bar] |
16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] |
Raport de pierderi A |
Standard de aprobare |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, Nivel A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] |
-10 °C |
Tensiune alimentare [V] CA |
24 V |
Tip |
VFY-WA |
Tip de operare |
Servomotor electric |
Tip de vană |
Design concentric |
Tip flanșă pentru reductor |
F05 |
Tipuri de conexiuni |
Wafer |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unghi de rotație [°] |
90 ° |
Valori Kv [m³/h] |
174 m³/h |