Agent de lucru alternativ |
Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis |
District heating/cooling circulation water |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Denumire produs dosar SCIP |
AFD/A |
Description |
AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 galben |
Diametru [mm] [Max] |
250 mm |
Diametru [mm] [Min] |
15 mm |
Differential pressure setting [bar] |
0.05 bar |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funcție |
Regulator de reducere presiune |
Grupă de produse |
Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] |
0.4 bar |
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] |
0.05 bar |
Limitare debit |
Nu |
Materialul carcasei |
Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Materialul membranei servomotorului |
EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
Mărime servomotor [cm2] |
630 cm² |
Nr. dosar SCIP |
d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
pH-ul agentului de lucru [Max] |
10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] |
7 |
Presiune de funcționare [bar] [Max] |
16 bar |
Presiune nominală [bar] |
16 bar |
Reglare debit |
Nu |
Regulator de presiune |
Regulator reductor de presiune |
Setare presiune diferențială [Min] |
0.35 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
2 °C |
Tip |
AFD |
Tip de setare |
Reglabil |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Versiunea de montaj |
Tur |