Termostate, ECtemp 532, Tip de senzor: Cameră + Podea
088L0035
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
Greutate brută | 0.24 Kg |
Greutate netă | 0.21 Kg |
Volume | 0.761 Liter |
EAN | 5703466129005 |
Greutate brută | 0.24 Kg |
Greutate netă | 0.21 Kg |
Volume | 0.761 Liter |
EAN | 5703466129005 |
Adâncime [mm] | 36 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Nu |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Clasa de protecție IP a elementului | 31 |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare | NEMKO |
Comutator 2 poli | Nu |
Comutator releu | Bipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.25 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | ECtemp 532 |
Description | ECtemp 532 |
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
Histerezis (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime [mm] | 85 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
Setare cântar | 5 - 35ºC |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 20 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | ECtemp 53x series |
Tip de afișaj | Fără afişaj |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip indicator | LED |
Tip reglare | Histerezis |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 85 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
Adâncime [mm] | 36 mm |
Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
Afișaj (da/nu) | Nu |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Clasa de protecție IP a elementului | 31 |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare | NEMKO |
Comutator 2 poli | Nu |
Comutator releu | Bipolar |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.25 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | ECtemp 532 |
Description | ECtemp 532 |
Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
Histerezis (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lățime [mm] | 85 mm |
Lățime pachet [mm] | 95 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
Setare cântar | 5 - 35ºC |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 20 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | ECtemp 53x series |
Tip de afișaj | Fără afişaj |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip indicator | LED |
Tip reglare | Histerezis |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 85 mm |
Înălțime pachet [mm] | 85 mm |