Accesorii, Depron 3 mm, 40 buc. (1 cutie), între -60 °C și +70 °C, 80 cm x 125 cm
106014
Used for product: Floor foils
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Used for product: Floor foils
Greutate brută | 148 Gram |
Greutate netă | 148 Gram |
Volume | 3.4 Liter |
EAN | 5703466125137 |
Greutate brută | 148 Gram |
Greutate netă | 148 Gram |
Volume | 3.4 Liter |
EAN | 5703466125137 |
Adâncime pachet [mm] | 1260 mm |
Arie de acoperire [m²] | 1 m² |
Cantitate ambalată | 40 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Descrierea produselor | Depron |
Description | Depron 3 mm, 40 buc. (1 cutie), între -60 °C și +70 °C, 80 cm x 125 cm |
Grosime [mm] | 3 mm |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 1.25 m |
Lățime [mm] | 800 mm |
Lățime pachet [mm] | 820 mm |
Protecție UV | Nu |
Temperatură operare [°C] [Max] | 70 °C |
Tip | DEVIfoil™ accessories |
Utilizat pentru produs | Floor foils |
Înălțime pachet [mm] | 135 mm |
Adâncime pachet [mm] | 1260 mm |
Arie de acoperire [m²] | 1 m² |
Cantitate ambalată | 40 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Descrierea produselor | Depron |
Description | Depron 3 mm, 40 buc. (1 cutie), între -60 °C și +70 °C, 80 cm x 125 cm |
Grosime [mm] | 3 mm |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 1.25 m |
Lățime [mm] | 800 mm |
Lățime pachet [mm] | 820 mm |
Protecție UV | Nu |
Temperatură operare [°C] [Max] | 70 °C |
Tip | DEVIfoil™ accessories |
Utilizat pentru produs | Floor foils |
Înălțime pachet [mm] | 135 mm |