A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
În cazul în care continuați, veți fi conectat și redirecționat către magazinul Danfoss principal.
Dacă continuați, veți fi deconectat de la magazinul dvs. Danfoss și direcționat către magazinul selectat.
Sunteți deconectat deoarece nu aveți credențiale pentru a cumpăra în țara selectată.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 84 product(s)
Accesorii
Kit de conectare pentru cabluri de încălzire PT
Accesorii, Instalare simplă
Montagestege TYPE MS 5,6-6,5 MM - 25 MM
Introducere izolație
Carcasă senzor M20
Conductă flexibilă Ø6,7 din alamă cu capac pentru senzor
Vizualizați: