AME 110/120 NL 0-10V, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8057
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32
Greutate brută | 0.342 Kg |
Greutate netă | 0.338 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5702421556603 |
Greutate brută | 0.342 Kg |
Greutate netă | 0.338 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5702421556603 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | DN 10-32 |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grad de protecție IP | IP 42 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime cablu [m] | 1.5 m |
Nr. dosar SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | EC EN 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AME 110/120 NL 0-10V |
Tip de semnal de comandă | Modulație |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 24 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | DN 10-32 |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grad de protecție IP | IP 42 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime cablu [m] | 1.5 m |
Nr. dosar SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | EC EN 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AME 110/120 NL 0-10V |
Tip de semnal de comandă | Modulație |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 24 s/mm |