Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Master Controller, 230.0 V, Output voltage [V] AC: 230, Number of channels: 8, On-wall

088U1030

Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic, Wired 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalii produs

Greutate brută 1.12 Kg
Greutate netă 1.1 Kg
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

China RoHS compliance Out of scope
Control aplicatie activat Nu
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dispozitiv de acționare termoelectrică pe radiator Da
Echilibrare automata Nu
Ecran tactil capacitiv Nu
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Exercițiu supapă Da
Grad de protecție IP IP 20
Grupă de produse Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalare Pe perete
Interfețe Alimentat 230V
Intrare răcire Nu
Intrare îndepărtată Nu
Masters conectati 3
Mod dual Nu
NC/NO NC (normal închis)
Număr de dispozitive de acționare termoelectrică 14
Număr de ieșiri [pc] 14 buc
Numărul de canale 8
PWM Nu
Reglare temperatură Da
Releu boiler Da
Releu pompă Da
Se potrivește cu ramele comutatorului Nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tensiune de alimentare [V] 230 V
Tensiune de ieșire [V] CA 230 V
Tip Danfoss Icon
Tip control încălzire Controler Master
Upgrade(actualizare) catre wireless Nu

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality