Servomotoare termice, TWA-A, RA, Tensiune alimentare [V] CA: 230, NC (normal închis), 5.00 m
088H3118
TWA-A NC 230V Cablu 5 m
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
TWA-A NC 230V Cablu 5 m
Greutate brută | 0.372 Kg |
Greutate netă | 0.268 Kg |
Volume | 0.63 Liter |
EAN | 5702420073545 |
Greutate brută | 0.372 Kg |
Greutate netă | 0.268 Kg |
Volume | 0.63 Liter |
EAN | 5702420073545 |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comutator terminal | Nu |
Consum electric [W] | 2 W |
Denumire produs dosar SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Description | TWA-A NC 230V Cablu 5 m |
Dimensiuni racord | RA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funcție supapă | NC (normal închis) |
Grad de protecție IP | IP 41 |
Grupă de produse | Thermal actuators |
Interval frecvență [Hz] [Max] | 60 Hz |
Interval frecvență [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lungime cablu [m] | 5 m |
Nr. dosar SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | TWA-A |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comutator terminal | Nu |
Consum electric [W] | 2 W |
Denumire produs dosar SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Description | TWA-A NC 230V Cablu 5 m |
Dimensiuni racord | RA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funcție supapă | NC (normal închis) |
Grad de protecție IP | IP 41 |
Grupă de produse | Thermal actuators |
Interval frecvență [Hz] [Max] | 60 Hz |
Interval frecvență [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lungime cablu [m] | 5 m |
Nr. dosar SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | TWA-A |