Servomotoare termice, TWA-V, RAV; VMT, Tensiune alimentare [V] CA: 230, NO (normal deschis), 0.95 m
088H3123
TWA-V NO 230V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
TWA-V NO 230V
Greutate brută | 0.151 Kg |
Greutate netă | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
Greutate brută | 0.151 Kg |
Greutate netă | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comutator terminal | Nu |
Consum electric [W] | 2 W |
Denumire produs dosar SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Description | TWA-V NO 230V |
Dimensiuni racord |
RAV VMT |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funcție supapă | NO (normal deschis) |
Grad de protecție IP | IP 41 |
Grupă de produse | Thermal actuators |
Interval frecvență [Hz] [Max] | 60 Hz |
Interval frecvență [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lungime cablu [m] | 0.95 m |
Nr. dosar SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | TWA-V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comutator terminal | Nu |
Consum electric [W] | 2 W |
Denumire produs dosar SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Description | TWA-V NO 230V |
Dimensiuni racord |
RAV VMT |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funcție supapă | NO (normal deschis) |
Grad de protecție IP | IP 41 |
Grupă de produse | Thermal actuators |
Interval frecvență [Hz] [Max] | 60 Hz |
Interval frecvență [Hz] [Min] | 50 Hz |
Lungime cablu [m] | 0.95 m |
Nr. dosar SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | TWA-V |