Termostate, DEVIreg™ Opti, Tip de senzor: Cameră + Podea
140F1055
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD
Greutate brută | 0.255 Kg |
Greutate netă | 0.25 Kg |
Volume | 0.642 Liter |
EAN | 5703466243152 |
Greutate brută | 0.255 Kg |
Greutate netă | 0.25 Kg |
Volume | 0.642 Liter |
EAN | 5703466243152 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Adâncime [mm] | 44 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Cantitate baterie | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Comutator 2 poli | Nu |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.5 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | DEVIreg™ Opti |
Description | DEVIreg OPTI Alb pur |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Lățime [mm] | 85 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 13 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | DEVIreg™ OPTI |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip reglare | PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Weight per battery | 1 g |
Înălțime [mm] | 85 mm |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Adâncime [mm] | 44 mm |
Afișaj (da/nu) | Da |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Cantitate baterie | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
COD UNSPSC | 41112209 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Comutator 2 poli | Nu |
Consum electric în standby [W] [Max] | 0.5 W |
Culoare | RAL 9010 alb |
Descrierea produselor | DEVIreg™ Opti |
Description | DEVIreg OPTI Alb pur |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 2 |
Grad poluare | 2 |
Grupă de produse | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Lățime [mm] | 85 mm |
Montare DIN | Nu |
Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
Sarcină rezistivă max. [A] | 13 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | DEVIreg™ OPTI |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de senzor | Cameră + Podea |
Tip reglare | PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 2-year product warranty |
Weight per battery | 1 g |
Înălțime [mm] | 85 mm |