A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 27 product(s)
Termostate, DEVIreg™ seria 13x, Tip de senzor: Podea
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, DEVIreg™ 132, Tip de senzor: Podea
Temperatură – podea [°C]: 20 - 50, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj
Termostate, Tip de senzor: Cameră
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj