W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czy masz na myśli
Wyświetlanie 43 produktu/-ów
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 1700, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 2200, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja przewodu
Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja przewodu
Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI (język EN, JA, ZH, RU), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, JA, ZH, RU), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 500, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30