Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa

084H4560

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, JA, ZH, RU), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 500, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.66 Kilogram
Masa netto 3.8 Kilogram
Objętość 62.169 Liter
EAN 5702428869720

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 100 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1450 psig
Cześći zamienne Liq. level switch accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Części w komplecie HMI (język EN, JA, ZH, RU)
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 19.7 in
Głębokość zanurzenia [mm] 500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcja Wersja współosiowa
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] 500
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 30 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 14 V
Nazwa produktu Czujnik poziomu cieczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pobór mocy [W] 0.7 W
Produkt, opis Czujnik poziomu cieczy
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Serwis Liq. level switch spare parts
Stopień ochrony IP67
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, wersja AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality