China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość kabla [cal] |
118.11 in |
Długość kabla [m] |
3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
0.79 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
20 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał przyłącza |
AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego |
AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przewód |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
3 przewód |
Product Name Description |
Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] |
3 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Stopień ochrony |
IP54 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.16 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
4 mm |
Typ kabla |
Poliolefina, ekranowany |
Typ, oznaczenie |
MBT 3270-00001-020-00017-300 |
Typ, wersja |
MBT 3270 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] |
125 °C |
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] |
-40 °C |
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] |
257 °F |
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] |
-40 °F |