W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 97 produktu/-ów
Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Przewód, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 przewody
Czujnik temperatury, MBT 3270, 45 mm, G
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 303, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer Yellow, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin
Czujnik temperatury, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 303, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin
Czujnik temperatury, MBT 153, 3.50 m, NTC, 10000 Ohm
Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW