MBT 3270, Temperature Sensors

Wyświetlanie 29 produktu/-ów

084Z2012

Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2013

Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2014

Czujnik temperatury, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2018

Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2019

Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2021

Czujnik temperatury, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 300, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Przewód, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 przewody

084Z2078

Czujnik temperatury, MBT 3270, 45 mm, G

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 303, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer Yellow, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2187

Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

084Z2214

Czujnik temperatury, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 303, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin

084Z2298

Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: AMP Junior Power Timer, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

Widok: