Czujnik temperatury, MBT 3270, 12 mm, M,6x1

084Z7237

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 303, Podłączenie elektryczne: Przewód, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 przewody

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.063 Kilogram
Masa netto 0.06 Kilogram
Volume 0.336 Liter
EAN 5702423199440

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Długość kabla [cal] 51.18 in
Długość kabla [m] 1.3 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 0.47 in
Głębokość zanurzenia [mm] 12 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał przyłącza AISI 303
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 303
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 6x1
Przyłącze, standard ISO 965
Przyłącze, typ M
Przyłącze, typ M
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Stopień ochrony IP54
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 257 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.15 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 3.8 mm
Typ kabla Poliolefina, ekranowany
Typ, oznaczenie MBT 3270-00002-012-A0007-013
Typ, wersja MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 125 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] 257 °F
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality