Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

032U7140

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.352 Kilogram
Masa netto 2.867 Kilogram
Objętość 7.334 Liter
EAN 5702423015221

 

Application Układ otwarty
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
DNVGL-CG-0339
GL
PZH
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 18 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 261 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 12 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 174 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 12 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 174 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.3 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 4.35 psi
Contain batteries No
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 1500 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 4000 ms
Części zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 40 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał uszczelnienia EPDM
Medium Water & Brine
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Para wodna maks. 4 bar
Temperatura: w zależności od cewki
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy Możliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1 1/2 in
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product name EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV220B 15 - 50
Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F
Temperatura medium, min. [°C] -30 °C
Temperatura medium, min. [°F] -22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV220B 40
Typ, specyfikacja EV220B 40B G 112E NC000
Typ, wersja EV220B
Wartość Cv [gal/min] 27.7 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 24 m³/h
Zasada działania Z serwosterowaniem

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality