W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 166 produktu/-ów
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Medium: Water,Brine,Oil,Air, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 75.000 m³/h, NBR
Medium: Water,Brine,Oil,Air, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 130.000 m³/h, NBR
Medium: Water,Brine,Oil,Air, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 75.000 m³/h, EPDM
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, Kołnierz, 130.000 m³/h, EPDM
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PZH, Materiał korpusu: Żeliwo, Zasada działania: Serwosterowany (tłok), Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2