Mikropłytowy wymiennik ciepła, MPHE D22, Il. płytek: 10

021H1296

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.274 Kilogram
Masa netto 0.904 Kilogram
Objętość 5.245 Liter
EAN 5702424273156

 

Application Uniwersalne
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 30 bar
Contain batteries No
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja Universal
Funkcja (uwagi) Null
Grupa produktów Heat exchangers
Il. płytek 10
In scope of WEEE No
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi] 435 psi
Materiał lutowniczy Lutowanie miedzi
Materiał płytki AISI 316L
Nazwa produktu Mikropłytowy wymiennik ciepła
Nr modelu 22
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Plate material no. AISI 316L
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przył. H1 Null
Rozmiar przył. H2 Null
Rozmiar przył. H3 Null
Rozmiar przył. H4 Null
Rozmiar przył. H5 Null
Rozmiar przył. H6 Null
Typ przył. H1 Null
Typ przył. H2 Null
Typ przył. H3 Null
Typ przył. H4 Null
Typ przył. H5 Null
Typ przył. H6 Null
Typ przył. Q1 Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2 Przyłącze zewnętrzne
Typ przył. Q3 Przyłącze zewnętrzne
Typ przył. Q4 G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q5 Null
Typ przył. Q6 Null
Typ, oznaczenie D22
Typ, wersja MPHE D22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Wyposażenie Null
Wzór płytki M
Zakres rozm. przył. Q1 G3/4-5/8 in
Zakres rozm. przył. Q2 G3/4-5/8 in
Zakres rozm. przył. Q3 G3/4-5/8 in
Zakres rozm. przył. Q4 G3/4-5/8 in
Zakres rozm. przył. Q5 Null
Zakres rozm. przył. Q6 Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] 200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] -196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] 320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] -390 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality