Cewka elektromagnetyczna, BE230AS, Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6701

Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP67

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.33 Kilogram
Masa netto 0.315 Kilogram
Objętość 0.3 Liter
EAN 5702428519144

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Charakter pracy Praca ciągła
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Części zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Niebieski
Moc, 50Hz [W] 11 W
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych 018F6176
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 32 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 50Hz [VA] 22 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 12 W
Podłączenie elektryczne Puszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 13.5
Power cons Dual 50Hz [VA] 0 mW
Produkt identyczny 018F8701
Przekrój przewodu [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewki Skrzynka łączeniowa
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BE230AS
Typ, wersja BE230AS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zgodność EN 60730-1
Średnica kabla [mm] [maks] 11 mm
Średnica kabla [mm] [Min] 6 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality