BB / BE / BF / BG / BN

Pokaż więcej

Wyświetlanie 113 produktu/-ów

018F4961

Cewka elektromagnetyczna, BF230AS, Przewód, 8 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Przewód, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP67

018F6077

Cewka elektromagnetyczna, BE024CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP00

018F6081

Cewka elektromagnetyczna, BE200CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 200, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 200, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP00

018F6176

Cewka elektromagnetyczna, BE230AS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP20

018F6177

Cewka elektromagnetyczna, BE240AS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP20

018F6182

Cewka elektromagnetyczna, BE024AS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP20

018F6185

Cewka elektromagnetyczna, BE115CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 115, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 115, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP20

018F6189

Cewka elektromagnetyczna, BE220BS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Częstotliwość [Hz]: 60 Hz, Stopień ochrony: IP20

018F6192

Cewka elektromagnetyczna, BE110CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP20, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

018F6193

Cewka elektromagnetyczna, BE230CS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP20

Widok: