Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chiny |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
24 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
348 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
232 psig |
Contain batteries |
No |
Czynnik |
R1234yf R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Części zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do zaworów termostatycznych |
Długość kapilary [in] |
31 31/64 in |
Długość kapilary [mm] |
800 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b) 6(c) |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
25 mm |
Grupa produktów |
Water regulating valves |
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] |
29 bar |
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] |
420.6 psig |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Medium |
Woda słodka Neutralna solanka |
MWP (czynnik chłodniczy) [bar] |
26.4 bar |
MWP (czynnik chłodniczy) [psig] |
383 psig |
Nazwa pliku aprobaty |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Nazwa produktu |
Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
1 in |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1 |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze, typ |
NPT |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica ciśnień [bar] |
10 bar |
Różnica ciśnień [psi] |
145 psi |
SCIP dossier no. |
fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
SCIP dossier product name |
WV Valves |
Serwis |
Części zamienne zaworu wodnego |
Temperatura medium, maks. [°C] |
130 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
266 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-25 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-13 °F |
Typ, wersja |
WVFX 25 |
UL evaluated |
Yes |
Wartość Cv [gal/min] |
6.4 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
5.5 m³/h |
Wyposażenie |
Zawór Schradera |
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] |
23 bar |
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] |
4 bar |
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.] |
333 psig |
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.] |
60 psig |
Zasada działania |
Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |