Zawór wodny sterowany ciśnieniem

Wyświetlanie 55 produktu/-ów

003F1232

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 1/4, Wartość Kv [m³/h]: 11, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 17, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003F1240

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 11, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 17, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N1100

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/8, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.5 - 16, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N1105

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/8, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 23, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N1410

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/8, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 15 - 29, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N2100

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.5 - 16, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N2101

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.5 - 16, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N2104

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 23, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N2105

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 23, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

003N2113

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.5 - 16, Typ przyłacza [czynnik]: Do lutowania, ODF

Widok: